Dimension : 45x45 mm, section de barre : 974 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 1900 A
- Référence:
- SV 9640207
- Description produit
- Pour le montage des raccordements de câbles.
- Matériau
- E-Cu
- Section
- 974 mm²
- Longueur
- 451 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Convient à
- Largeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,95 kg
- Poids brut
- 3,98 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 3,984
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177940239
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- SV VX Jeux de barres Maxi-PLS 45S L=451mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation