Dimension : 45x45 mm, section de barre : 974 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 1900 A
- Numéro d'article:
- SV 9640297
- Description produit
- Pour le montage des raccordements de câbles.
- Matériau
- E-Cu
- Section
- 974 mm²
- Longueur
- 1 051 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Convient à
- Largeur: = 1.200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,2 kg
- Poids brut
- 9,3 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 9,284
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177940208
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- SV VX Jeux de barres Maxi-PLS 45S L=1051mm
- Homologations
- UL + C-UL (listed)
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation