Pour le raccordement des câbles cylindriques.
- Numéro d'article:
- SV 9640325
- Description produit
- Pour le raccordement des câbles cylindriques.
- Matériau
- Borne de raccordement : laiton étamé
Boulon de raccordement : acier zingué
Coulisseau : alliage de cuivre - Composition de la livraison
- Bornes de raccordement
Boulons de raccordement
Coulisseau
Matériel de fixation inclus - Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 45 S/45
- Raccordement de câbles cylindriques
- 95 ‐ 300 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,38 kg
- Poids brut
- 0,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177562028
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- Bornes de raccordement Maxi-PLS
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- Quick guide