Plaque de raccordement pour barres de cuivre lamellées

Numéro d'article: SV 9640350

Pour le raccordement des barres de cuivre plates lamellées.

Numéro d'article:
SV 9640350
Description produit
Pour le raccordement des barres de cuivre plates lamellées.
Matériau
Plaque de raccordement : cuivre
Poussoir : acier inoxydable
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 45 S/45
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
100 x 20 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
1,659 kg
Poids brut
1,96 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,27
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177238695
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Description produit
Plaques de raccordement Maxi-PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés