Dimension : 45x45 mm, section de barre : 1354 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 2500 A
- Numéro d'article:
- SV 9640360
- Description produit
- Pour le montage des raccordements de câbles.
- Matériau
- E-Cu
- Section
- 1 354 mm²
- Longueur
- 2 400 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 95,61 kg
- Poids brut
- 103,5 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 28,93
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177299634
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- SV Jeu de barres Maxi-PLS en E-Cu, L : 2400 mm, 45x45 mm, section des barres : 1354 mm²
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation