Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 45 S

Numéro d'article: SV 9640365

Dimension : 45x45 mm, section de barre : 974 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 1900 A

Numéro d'article:
SV 9640365
Description produit
Pour le montage des raccordements de câbles.
Matériau
E-Cu
Section
974 mm²
Longueur
2 400 mm
Remarque
Longueur libre
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
75 kg
Poids brut
86 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
21,21
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177494916
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Jeu de barres Maxi-Pls 1600A
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés