Pour le raccordement des câbles avec cosses de câbles.
- Numéro d'article:
- SV 9640370
- Description produit
- Pour le raccordement des câbles avec cosses de câbles.
- Matériau
- Boulon de raccordement : acier zingué
Coulisseau : alliage de cuivre - Composition de la livraison
- Boulons de raccordement
Coulisseaux
Matériel de fixation inclus - Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 45 S/45
- Dimensions
- Filetage: M12
Longueur du filetage: 30 mm - Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,216 kg
- Poids brut
- 0,22 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181535
- EAN
- 4028177238701
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Description produit
- Boulon de raccordement M12 Maxi-PLS
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation