Boulons de raccordement pour jeux de barres Maxi-PLS

Numéro d'article: SV 9640380

Pour le raccordement des câbles avec cosses de câbles.

Numéro d'article:
SV 9640380
Description produit
Pour le raccordement des câbles avec cosses de câbles.
Matériau
Boulon de raccordement : acier zingué
Coulisseau : alliage de cuivre
Composition de la livraison
Boulons de raccordement
Coulisseaux
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensions
Filetage: M16
Longueur du filetage: 30 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,21 kg
Poids brut
0,312 kg
Numéro du tarif douanier
73181535
EAN
4028177238718
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Description produit
Boulon de raccordement M16 Maxi-PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés