Écrous coulissants pour jeux de barres Maxi-PLS

Numéro d'article: SV 9640910

Pour l'insertion ultérieure dans le jeu de barres Maxi-PLS.

Numéro d'article:
SV 9640910
Description produit
Pour la fixation des jeux de barres de cuivre plates et des composants de raccordement aux jeux de barres Maxi-PLS. Pour l'introduction ultérieure dans le profilé du jeu de barres et la fixation des boulons filetés.
Matériau
E-Cu
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensions
Filetage: M8
Unité d'emballage
15 p.
Poids net
0,105 kg
Poids brut
0,119 kg
Numéro du tarif douanier
73181692
EAN
4028177238794
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Description produit
Ecrous coulissants Maxi-PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Plans détaillés