Coulisseau pour jeux de barres Maxi-PLS

Numéro d'article: SV 9640970

Pour l'introduction latérale dans la rainure des jeux de barres Maxi-PLS.

Numéro d'article:
SV 9640970
Description produit
Pour la fixation des jeux de barres de cuivre plates et des composants de raccordement aux jeux de barres Maxi-PLS. Pour l'introduction latérale dans le profilé du jeu de barres et la fixation des boulons filetés.
Matériau
Coulisseau : alliage de cuivre
Longueur
20 mm
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensions
Filetage: M8
Unité d'emballage
15 p.
Poids net
0,225 kg
Poids brut
0,276 kg
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177238817
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Coulisseaux version 1 Maxi-PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Notice d'utilisation