Pour la fixation latérale des jeux de barres Maxi-PLS par l'insertion dans le support.
- Numéro d'article:
- SV 9649010
- Description produit
- Pour la fixation des jeux de barres Maxi-PLS lors de la mise en œuvre comme système de raccordement des câbles. La disposition en gradins garantit un montage aisé des câbles ou des lignes.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- Proche RAL 9011
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 45 S
- Maxi-PLS 45
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,23 kg
- Poids brut
- 0,284 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177400863
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- Support frontal 2000 A Maxi-PLS
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation