Dimension : 45x45 mm, section de barre : 1354 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 2500 A
- Numéro d'article:
- SV 9649360
- Description produit
- Pour le montage des raccordements de câbles.
- Matériau
- E-Cu
- Section
- 1 354 mm²
- Longueur
- 2 400 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 127,48 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 28,93
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177401662
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Mx-PLS Barre de cuivre 2000A L=2400 UE=4
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation