Pour le montage des supports de jeux de barres.
- Numéro d'article:
- SV 9650100
- Modèle
- pour fixation dans le haut/le bas de l'armoire
- Domaines d'application
- Pour le montage des supports de jeux de barres
- Matériau
- Acier inoxydable
- Nombre de pôles
- 150 mm
- Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 3200
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,92 kg
- Poids brut
- 3,239 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177239319
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Système de fixation Maxi-PLS
- Homologations
- UL + C-UL (listed)