Systèmes de fixation pour jeux de barres Maxi-PLS

Numéro d'article: SV 9650150

Pour le montage des supports de jeux de barres.

Numéro d'article:
SV 9650150
Modèle
Pour le montage au milieu de la partie arrière (185 mm)
Domaines d'application
Pour le montage des supports de jeux de barres
Matériau
Acier inoxydable
Nombre de pôles
3 pôles
185 mm
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 3200
Convient à
Type de coffret: TS 8
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,662 kg
Poids brut
3,861 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Système de fixation Maxi-PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)