Bornes de raccordement pour câbles cylindriques

Numéro d'article: SV 9650325

Pour le raccordement des câbles cylindriques.

Numéro d'article:
SV 9650325
Description produit
Pour le raccordement des câbles cylindriques.
Matériau
Borne de raccordement : laiton étamé
Boulon de raccordement : acier zingué
Coulisseau : alliage de cuivre
Composition de la livraison
Bornes de raccordement
Boulons de raccordement
Coulisseau
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 60
Raccordement de câbles cylindriques
95 ‐ 300 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,428 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Description produit
Bride de raccordement Maxi-PLS 95-300mm²
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Plans détaillés