Pour le raccordement des barres de cuivre plates lamellées.
- Numéro d'article:
- SV 9650340
- Description produit
- Pour le raccordement des barres de cuivre plates lamellées.
- Matériau
- Plaque de raccordement : cuivre
Poussoir : acier inoxydable - Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 60
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 63 x 20 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 1,434 kg
- Poids brut
- 1,653 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,19
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177239524
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Description produit
- Plaques de raccordement Maxi-PLS
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation