Dimension : 60x60 mm, section de barre : 2323 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 6300 A
- Numéro d'article:
- SV 9650360
- Description produit
- Pour le montage des raccordements de câbles.
- Matériau
- E-Cu
- Section
- 2 323 mm²
- Longueur
- 2 400 mm
- Remarque
- Longueur libre
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 168 kg
- Poids brut
- 168,5 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 49,61
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177298576
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Mx-PLS Barre de cuivre 3200A L=2400 UE=3
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation