Boulons de raccordement pour jeux de barres Maxi-PLS

Numéro d'article: SV 9650370

Pour le raccordement des câbles avec cosses de câbles.

Numéro d'article:
SV 9650370
Description produit
Pour le raccordement des câbles avec cosses de câbles.
Matériau
Boulon de raccordement : acier zingué
Coulisseau : alliage de cuivre
Composition de la livraison
Boulons de raccordement
Coulisseaux
Matériel de fixation inclus
Convient aux jeux de barres
Maxi-PLS 60
Dimensions
Filetage: M12
Longueur du filetage: 32 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,3 kg
Poids brut
0,347 kg
Numéro du tarif douanier
73181535
EAN
4028177239548
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Description produit
Boulon de raccordement M12 Maxi-PLS
Homologations
UL + C-UL (listed)
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés