Jeux de barres Maxi-PLS en E-Cu pour système Maxi-PLS 60

Numéro d'article: SV 9659360

Dimension : 60x60 mm, section de barre : 2323 mm², pour des systèmes de raccordement des câbles jusqu'à 6300 A

Numéro d'article:
SV 9659360
Description produit
Pour le montage des raccordements de câbles.
Matériau
E-Cu
Section
2 323 mm²
Longueur
2 400 mm
Remarque
Longueur libre
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
226,32 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
49,61
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177401792
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Mx-PLS Barre de cuivre 3200A L=2400 UE=4
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés