Équerres de fixation pour plastron de protection contre les contacts

Numéro d'article: SV 9660090

Pour la fixation de plastrons de protection contre les contacts.

Numéro d'article:
SV 9660090
Description produit
Pour la fixation de plastrons de protection contre les contacts. Taraudage M6.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Vis incluses
Consigne de montage
Le montage des équerres de fixation se fait sur l'ossature de l'armoire.
Unité d'emballage
24 p.
Poids net
0,864 kg
Poids brut
0,97 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Equerre de fixat.MAXI-PLS