Pour recouvrir des surfaces de montage non utilisées, recouvrement plombable.
- Numéro d'article:
- SV 9666010
- Description produit
- Pour recouvrir des surfaces de montage non utilisées. Recouvrement plombable.
- Matériau
- Couvercle : Polystyrène
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 250 mm
Hauteur: 300 mm - Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2 - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,51 kg
- Poids brut
- 0,539 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177675919
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
- Module de protection contre les contacts RAL7035
- Documentations
- Further instructions