Pour plaque de montage, recouvrement plombable.
- Numéro d'article:
- SV 9666110
- Description produit
- Profondeur de montage possible 105 - 140 mm. Recouvrement plombable.
- Matériau
- Couvercle : Polystyrène
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 250 mm
Hauteur: 600 mm - Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 4 - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 188 mm x 566 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,77 kg
- Poids brut
- 2,92 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177676053
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Description produit
- Module pour plaque de montage RAL7035
- Documentations
- Further instructions