Module pour plaque de montage

Numéro d'article: SV 9666120

Pour plaque de montage, recouvrement plombable.

Numéro d'article:
SV 9666120
Description produit
Profondeur de montage possible 105 - 140 mm. Recouvrement plombable.
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 150 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 2
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 1
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
438 mm x 116 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,65 kg
Poids brut
1,66 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177676060
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Description produit
Module pour plaque de montage RAL7035
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Further instructions