Pour le montage de blocs de jonction, de disjoncteurs, etc. Avec rails porteurs 35/15 mm. Recouvrement plombable.
- Numéro d'article:
- SV 9666160
- Description produit
- Pour le montage de blocs de jonction, de disjoncteurs, etc. Avec rails porteurs 35 x 15 mm. Montage selon une trame au pas de 25 mm. Recouvrement plombable.
- Matériau
- Couvercle : Polystyrène
Rail porteur : tôle d'acier zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 250 mm
Hauteur: 150 mm - Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 1 - Nombre de rails porteurs 35/15
- 1
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,55 kg
- Poids brut
- 0,574 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369001
- EAN
- 4028177676121
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Description produit
- Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035
- Documentations
- Further instructions