Module pour rails porteurs d'appareillage

Référence: SV 9666170

Pour le montage de blocs de jonction, de disjoncteurs, etc. Avec rails porteurs 35/15 mm. Recouvrement plombable.

Référence:
SV 9666170
Description produit
Pour le montage de blocs de jonction, de disjoncteurs, etc. Avec rails porteurs 35 x 15 mm. Montage selon une trame au pas de 25 mm. Recouvrement plombable.
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 300 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2
Nombre de rails porteurs 35/15
2
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,13 kg
Poids brut
1,149 kg
Numéro du tarif douanier
85369001
EAN
4028177676138
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Description produit
Module à rails porteurs d'appareillages RAL7035
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Further instructions