Pour rangées d'appareillages à intégrer, recouvrement plombable.
- Numéro d'article:
- SV 9666250
- Description produit
- Pour recevoir des rangées d'appareillages à intégrer. Avec rails porteurs 35 x 15 mm. Recouvrement plombable.
- Matériau
- Couvercle : Polystyrène
Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Couvercle : Polystyrène - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 250 mm
Hauteur: 300 mm - Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2
Nombre max. d'unités de division à 18 mm: 24 - Nombre de rails porteurs
- 2
- Nombre de découpes
- 2
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 0,813 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369001
- EAN
- 4028177676237
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Description produit
- Module pour rangées d'appareillages à intégrer
- Documentations
- Further instructions