Module pour rangées d'appareillages à intégrer

Référence: SV 9666270

Pour rangées d'appareillages à intégrer, recouvrement plombable.

Référence:
SV 9666270
Description produit
Pour recevoir des rangées d'appareillages à intégrer. Avec rails porteurs 35 x 15 mm. Recouvrement plombable.
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Couvercle : Polystyrène
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 600 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 4
Nombre max. d'unités de division à 18 mm: 48
Nombre de rails porteurs
4
Nombre de découpes
4
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,35 kg
Poids brut
1,36 kg
Numéro du tarif douanier
85369001
EAN
4028177676251
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Description produit
Module pour rangées d'appareillages à intégrer
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Further instructions