Module pour rangées d'appareillages à intégrer

Numéro d'article: SV 9666303

Pour rangées d'appareillages à intégrer, recouvrement plombable.

Numéro d'article:
SV 9666303
Description produit
Pour recevoir des rangées d'appareillages à intégrer. Avec rails porteurs 35 x 15 mm. Recouvrement plombable.
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Couvercle : Polystyrène
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 750 mm
Hauteur: 450 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 3
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3
Nombre max. d'unités de division à 18 mm: 108
Nombre de rails porteurs
3
Nombre de découpes
9
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,3 kg
Poids brut
3,5 kg
Numéro du tarif douanier
85369001
EAN
4028177676305
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Description produit
Module pour rangées d'appareillages à intégrer
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Further instructions