Pour bloc de serrage de raccordement.
- Numéro d'article:
- SV 9666310
- Description produit
- Pour la fixation du bloc de raccordement sur le cadre du kit de montage ISV.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3 - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 0,894 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177676312
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Jeu de montage pour bornier de raccordement
- Documentations
- Further instructions