Pour le raccordement des câbles en cuivre et en aluminium ainsi que des barres de cuivre lamellées.
- Numéro d'article:
- SV 9666340
- Description produit
- Pour le raccordement des câbles en cuivre et en aluminium. Pour barres de cuivre lamellées ou conducteurs unifilaires ou multifilaires avec embout sertis.
- Matériau
- Plastique thermodurcissable
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Le module de protection contre les contacts 9666.020 est requis pour le recouvrement des bornes de raccordement
- Courant nominal max.
- 250 A
- Nombre de pôles
- 5 pôles
- Raccordement de câbles cylindriques
- 16 - 150 mm²
- 2 x 16 - 70 mm²
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 17 x 21 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,013 kg
- Poids brut
- 3,213 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39211900
- EAN
- 4028177676329
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Module de raccordement 5 pôles-250A-RAL7035
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Further instructions