Bloc de serrage pour le raccordement

Référence: SV 9666350

Pour le raccordement des câbles en cuivre et en aluminium ainsi que des barres de cuivre lamellées.

Référence:
SV 9666350
Description produit
Pour le raccordement des câbles en cuivre et en aluminium. Pour barres de cuivre lamellées ou conducteurs unifilaires ou multifilaires avec embout sertis.
Matériau
Plastique thermodurcissable
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Le module de protection contre les contacts 9666.020 est requis pour le recouvrement des bornes de raccordement
Courant nominal max.
400 A
Nombre de pôles
5 pôles
Raccordement de câbles cylindriques
50 - 240 mm²
2 x 25 - 120 mm²
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
25 x 21 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,807 kg
Poids brut
5,08 kg
Numéro du tarif douanier
39211900
EAN
4028177676336
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Module de raccordement 5 pôles-400A-RAL7035
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Further instructions