Adaptés pour le montage des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC pour la construction à plaques de montage, recouvrement plombable.
- Référence:
- SV 9666400
- Description produit
- Pour recevoir les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC à monter sur plaques de montage. Plastron plombable.
- Matériau
- Couvercle : Polystyrène
Traverse : tôle d'acier - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Lors de l'utilisation d'interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC 2 x taille 2 (9344.210/.230/.250) ou 1 x taille 3 (9344.310/.330/.350), il faut utiliser la traverse de séparation 9666.420 et le module de protection contre les contacts 9666.060 comme unité de module
- Dimensions
- Largeur: 250 mm
Hauteur: 450 mm - Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3 - Pour taille
- 1 x Gr. 1
- Pour référence(s)
- 9344.100
- 9344.110
- 9344.130
- 9344.150
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,98 kg
- Poids brut
- 1,145 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177676367
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Description produit
- Module inter.-sectionneurs à fusibles HPC
- Documentations
- Further instructions