Module pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9666410

Adaptés pour le montage des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC pour la construction à plaques de montage, recouvrement plombable.

Numéro d'article:
SV 9666410
Description produit
Pour recevoir les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC à monter sur plaques de montage. Plastron plombable.
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Traverse : tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Lors de l'utilisation d'interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC 2 x taille 2 (9344.210/.230/.250) ou 1 x taille 3 (9344.310/.330/.350), il faut utiliser la traverse de séparation 9666.420 et le module de protection contre les contacts 9666.060 comme unité de module
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 450 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3
Pour taille
1 x Gr. 2
Pour référence(s)
9344.210
9344.230
9344.250
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,95 kg
Poids brut
1,082 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177676374
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Description produit
Module inter.-sectionneurs à fusibles HPC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Further instructions