Traverse de séparation pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9666420

Ils permettent de recevoir les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC, tailles 2/3, à monter sur plaques de montage.

Numéro d'article:
SV 9666420
Description produit
Pour recevoir les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC à monter sur plaques de montage.
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Le module de protection contre les contacts 9666.060 est nécessaire en complément lors de l'utilisation de la traverse de séparation
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 450 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 2
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3
Pour référence(s)
9344.210
9344.230
9344.250
9344.310
9344.330
9344.350
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,5 kg
Poids brut
1,66 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177679917
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Module inter.-sectionneurs à fusibles HPC
Documentations
Further instructions