Module pour sectionneurs de puissance

Numéro d'article: SV 9666440

Pour recevoir des disjoncteurs de puissance usuels du marché jusqu'à 250 A ou 630 A.

Numéro d'article:
SV 9666440
Description produit
Ils permettent de recevoir tous les disjoncteurs de puissance courants des marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Recouvrement plombable.
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Rail porteur : tôle d'acier zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 450 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 2
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3
Marques concernées (type)
ABB (T4, T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX400, NSX630)
Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,53 kg
Poids brut
2,54 kg
Numéro du tarif douanier
85365019
EAN
4028177676398
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Description produit
SV Module de disjoncteur de puissance (ISV), 2 unités de largeur (500 mm), 3 unités de hauteur (450 mm)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Further instructions