Pour l'installation de socles fusibles curseurs et d'interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC.
- Numéro d'article:
- SV 9666520
- Description produit
- Pour le montage de socles fusibles curseurs E18, E27, E33 et commutateurs D-Switch ainsi que des interrupteurs-sectionneurs HPC tailles 000 et 00 (3 pôles, entraxe 60 mm).
- Matériau
- Couvercle : Polystyrène
Support : plastique renforcé de fibres de verre - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 250 mm
Hauteur: 300 mm - Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2 - Pour référence(s)
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- 9343.000
- 9343.020
- 9343.040
- Convient aux jeux de barres
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,73 kg
- Poids brut
- 0,76 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177676404
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Description produit
- Module jeu de barres 1UL/2U
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Further instructions