Module pour jeux de barres pour dispositifs de protection

Numéro d'article: SV 9666530

Pour l'installation de socles fusibles curseurs et d'interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC.

Numéro d'article:
SV 9666530
Description produit
Pour le montage de socles fusibles curseurs E18, E27, E33 et commutateurs D-Switch ainsi que des interrupteurs-sectionneurs HPC tailles 000 et 00 (3 pôles, entraxe 60 mm).
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Support : plastique renforcé de fibres de verre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 300 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 2
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2
Pour référence(s)
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Convient aux jeux de barres
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
1,04 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177676411
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Description produit
Module jeu de barres 2U/2U
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Further instructions