Pour modules de coupe-circuits à fusibles HPC tailles 00 à 3 (3 pôles, 100/185 mm d'entraxe).
- Numéro d'article:
- SV 9666560
- Description produit
- Pour modules de coupe-circuits à fusibles HPC tailles 00 à 3 (3 pôles, 100/185 mm d'entraxe).
- Matériau
- Couvercle : Polystyrène
Support : plastique renforcé de fibres de verre - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Pour éviter tout problème lors du raccordement des câbles, installer sur ou sous les modules pour coupe-circuit à fusibles HPC un module de protection contre les contacts ou un module pour jeux de barres Neutre/Terre
- Dimensions
- Largeur: 750 mm
Hauteur: 750 mm - Taille
- Unités de largeur (UL) de 250 mm: 3
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 5 - Pour taille
- 12 x Gr. 00
- 6 x Gr. 1
- 6 x Gr. 2
- 6 x Gr. 3
- Pour référence(s)
- 9677.XXX
- Convient aux jeux de barres
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Entraxe des jeux de barres
- 185 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,17 kg
- Poids brut
- 5,18 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177676442
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Description produit
- Module coupe-circuit à fusibles HPC
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Further instructions