Module pour coupe-circuits à fusibles HPC

Numéro d'article: SV 9666583

Pour modules de coupe-circuits à fusibles HPC tailles 00 à 3 (3 pôles, 100/185 mm d'entraxe).

Numéro d'article:
SV 9666583
Description produit
Pour modules de coupe-circuits à fusibles HPC tailles 00 à 3 (3 pôles, 100/185 mm d'entraxe).
Matériau
Couvercle : Polystyrène
Support : plastique renforcé de fibres de verre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Pour éviter tout problème lors du raccordement des câbles, installer sur ou sous les modules pour coupe-circuit à fusibles HPC un module de protection contre les contacts ou un module pour jeux de barres Neutre/Terre
Dimensions
Largeur: 750 mm
Hauteur: 450 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 3
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3
Pour taille
10 x Gr. 00
Pour référence(s)
9346.020
9346.030
Convient aux jeux de barres
40 x 10 mm
Entraxe des jeux de barres
100 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,33 kg
Poids brut
3,34 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177676473
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Description produit
Module coupe-circuit à fusibles HPC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Further instructions