Module panneau de compteurs

Numéro d'article: SV 9666640

Module ouvert destiné aux mesures internes.

Numéro d'article:
SV 9666640
Modèle
Rails de fixation pour recevoir un compteur
Description produit
Module ouvert destiné aux mesures internes. Profondeur de montage utile pour les compteurs 170 mm.
Matériau
Plaque de support de compteur : polystyrène
Rails de fixation : tôle d'acier zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Un module de protection contre les contacts, un module pour rangées d'appareillages à intégrer ou un module à rails porteurs d'appareillage d'une unité de largeur et de hauteur d'au moins 1 U est nécessaire au-dessus et en-dessous du module d'emplacement du compteur.
Remarque
Le module pour compteurs électriques ne correspond pas à la norme des panneaux de compteurs DIN 43 870/VDE 0603 et ne respecte pas les conditions de double isolation. En cas de besoin, demander l'accord des autorités locales compétentes.
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 450 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,3 kg
Poids brut
1,48 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177676510
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Module panneau de compteurs RAL7035
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Further instructions