Pour recouvrir les découpes non utilisées dans les modules de rangées d'appareillages à intégrer.
- Numéro d'article:
- SV 9666650
- Description produit
- Pour recouvrir les découpes non utilisées dans les modules pour rangées d'appareils à intégrer, 12 divisions max. (12 x 18 mm), divisible par tranches de 9 mm.
- Matériau
- ABS
- Couleur
- RAL 7035
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,124 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Description produit
- Bande de recouvrement
- Documentations
- Further instructions