Pour recouvrir les découpes non utilisées.
- Numéro d'article:
- SV 9666660
- Description produit
- Pour recouvrir les découpes non utilisées. Largeur : 16 - 34 mm variable.
- Matériau
- Polypropylène
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 34 mm
- Pour référence(s)
- 9666.520
- 9666.530
- 9666.533
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,29 kg
- Poids brut
- 0,304 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177676541
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Obturateur
- Documentations
- Further instructions