Cadre réhausseur pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC, taille 00

Numéro d'article: SV 9666680

Pour décaler le plastron de protection vers l'avant.

Numéro d'article:
SV 9666680
Description produit
Pour décaler le plastron de protection vers l'avant. Pour un raccordement illimité des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC taille 00 (3 pôles, entraxe des barres de 60 mm).
Matériau
Polystyrène
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC de taille 00 avec plastrons et cadres rehausseurs ne peuvent pas être utilisés avec d'autres appareillages.
Dimensions
Largeur: 250 mm
Hauteur: 300 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 2
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,3 kg
Poids brut
0,345 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177676565
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Cadre réhausseur 1UL/2U
Documentations
Further instructions