Profilés de montage ISV pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9666703

Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans les armoires électriques VX/TS/SE.

Numéro d'article:
SV 9666703
Description produit
Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions
Hauteur: 450 mm
Taille
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 3
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,059 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Profilé de montage pour armoires TS8 3U
Documentations
Further instructions