Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans les armoires électriques VX/TS/SE.
- Numéro d'article:
- SV 9666704
- Description produit
- Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans l'armoire.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Dimensions
- Hauteur: 600 mm
- Taille
- Unités de hauteur (U) de 150 mm: 4
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,208 kg
- Poids brut
- 1,407 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177676602
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Profilé de montage pour armoires TS8 4U
- Documentations
- Further instructions