Profilés de montage ISV pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9666706

Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans les armoires électriques VX/TS/SE.

Numéro d'article:
SV 9666706
Description produit
Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions
Hauteur: 900 mm
Taille
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 6
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
2,2 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
8,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177691520
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV Profilé de montage 6U en tôle d'acier
Documentations
Further instructions