Traverse ISV pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9666722

Pour le compartimentage horizontal du cadre porteur dans les armoires électriques VX/TS.

Numéro d'article:
SV 9666722
Description produit
Pour le compartimentage horizontal du cadre porteur dans l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions
Largeur: 500 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 2
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,65 kg
Poids brut
0,661 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177676718
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Traverse pour armoires TS8 2UL
Documentations
Further instructions