Traverse ISV pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9666723

Pour le compartimentage horizontal du cadre porteur dans les armoires électriques VX/TS.

Numéro d'article:
SV 9666723
Description produit
Pour le compartimentage horizontal du cadre porteur dans l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions
Largeur: 750 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 3
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,81 kg
Poids brut
1,01 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Traverse pour armoires TS8 3UL
Documentations
Further instructions