Traverse ISV pour armoires VX

Numéro d'article: SV 9666724

Pour le compartimentage horizontal du cadre porteur dans les armoires électriques VX/TS.

Numéro d'article:
SV 9666724
Description produit
Pour le compartimentage horizontal du cadre porteur dans l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions
Largeur: 1.000 mm
Taille
Unités de largeur (UL) de 250 mm: 4
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,3 kg
Poids brut
1,351 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177676732
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Traverse pour armoires TS8 4UL
Documentations
Further instructions