Profilés de montage ISV pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: SV 9666754

Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans les coffrets électriques AX / AE.

Numéro d'article:
SV 9666754
Description produit
Pour le compartimentage vertical du cadre porteur dans le coffret électrique.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions
Hauteur: 600 mm
Taille
Unités de hauteur (U) de 150 mm: 4
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,718 kg
Poids brut
0,818 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
SV Profilé de montage (ISV), 4 U (600 mm), pour AE
Documentations
Further instructions